Diode "F-RUN"
Le tableau suivant montre les états de la diode "F-RUN".
État de la diode | Signification |
|---|---|
Séquence de clignotement | Identification de l'appareil pour demander l'identifiant de la clé de sécurité. |
Clignote lentement en rouge | Identification appareil pour paramétrage |
Clignote rapidement en rouge | Mise à jour du firmware, ne pas mettre l'appareil hors tension. |
rouge | Défaut critique (non acquittable) |
jaune | Sous-fonction de sécurité STO active |
Clignote lentement en jaune | L'appareil est en état de fonctionnement avec une ou plusieurs des conditions-cadres suivantes.
|
Clignote lentement en vert | Réception du module pas encore effectuée. |
Clignote rapidement en vert |
|
vert | L'appareil est en fonctionnement et le jeu de paramètres est validé. |
OFF | L'appareil est hors tension. |