Actionneur (bicanal, à commutation double pôle positif)

[1] | Actionneur |
Raccorder l'actionneur en mode bicanal entre F-DO00_P et GND ainsi qu'entre F-DO01_P et GND. L'entrée de l'actionneur n'a pas besoin d'être hors potentiel. La variante de raccordement bicanale à commutation positive est adaptée aux applications jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508 et de niveau de performance e selon EN ISO 13849-1.
Ce mode de branchement ne peut pas être directement réglé via un paramètre, mais est possible via le paramétrage suivant et le pilotage des deux sorties impliquées.
- Les deux sorties sont paramétrées en monocanal à commutation positive.
- Les deux sorties sont raccordées en même temps. Cela est possible grâce à une sous-fonction de sécurité (STO, SBC) affectée aux deux sorties ou grâce aux données sortie process de sécurité SP-F (F-DO00 et F-DO01).
Que la sortie soit activée ou désactivée, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A détecte les défauts suivants dans le câblage externe.
- Court-circuit entre la sortie P et une tension d'alimentation située dans une plage comprise entre 15 V et 30 V et qui présente une référence de masse identique aux autres modules.
Lorsque la sortie est activée, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A détecte les défauts suivants.
- Court-circuit entre différentes sorties P
- Court-circuit entre sortie P et potentiel de référence
- Surcharge sur chaque sortie
- Rupture de fil (si activée)

AVERTISSEMENT

En cas de court-circuit entre la sortie P et une tension d'alimentation 24 V, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne peut plus couper l'actionneur et ne peut donc pas passer à l'état de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
- Exclure tout risque de court-circuit entre la sortie P et une tension d'alimentation 24 V par le cheminement approprié des liaisons.