Capteurs avec sorties semi-conducteurs (OSSD, bicanaux)
En cas de raccordement d'un capteur compatible OSSD, veiller à ce qu'aucun signal pulsé ne soit activé pour l'alimentation en tension.
REMARQUE

En cas d'utilisation de capteurs compatibles OSSD, désactiver la détection des courts-circuits transversaux pour les entrées de sécurité correspondantes.
Les capteurs compatibles OSSD testent et diagnostiquent automatiquement les sorties OSSD. Les défauts détectés dans le câblage dépendent des fonctionnalités de diagnostic implémentées dans le capteur utilisé.
Les capteurs compatibles OSSD peuvent être raccordés selon les deux variantes suivantes.
Variante 1
Si, en plus des capteurs avec sorties compatibles OSSD, des capteurs avec contact sont utilisés et que la détection des courts-circuits transversaux doit être activée pour les capteurs avec contact, le capteur compatible OSSD peut être alimenté via une alimentation en tension externe.

[1] | Capteur compatible OSSD (p. ex. scanner ou barrière optique) |
[2] | Alimentation en tension DC 24 V externe |
Variante 2
En cas d'utilisation exclusive de capteurs compatibles OSSD, l'alimentation en tension peut être assurée via les bornes F-SS0 et F-SS1. Dans ce cas, désactiver l'alimentation par signal pulsé (F‑SS0 et F-SS1) dans l'outil de paramétrage Assist CS.. .

[1] | Capteur compatible OSSD (p. ex. scanner ou barrière optique) |
REMARQUE