Codeurs de sécurité SEW admissibles

AVERTISSEMENT

Perte des sous-fonctions de sécurité due à l'utilisation d'anciens codeurs de sécurité AS7W ou AG7W, p. ex. dans les installations existantes.
Blessures graves ou mortelles.
- L'utilisation des codeurs de sécurité suivants avec les options de sécurité MOVISAFE® CS..A n'est pas admissible.
- AS7W : références 13630733 et 13630768
- AG7W : référence 13630849
- Utiliser les versions actuelles des codeurs de sécurité AS7W / AG7W.
Les codeurs de sécurité suivants de SEW-EURODRIVE peuvent être utilisés avec les options de sécurité MOVISAFE® CS..A. Des informations complémentaires concernant les codeurs de sécurité figurent dans les documentations correspondantes.
Informations complémentaires