Exigences pour arrêt en cas d'urgence selon EN 60204-1 (arrêt d'urgence)
En combinaison avec un dispositif de commande d'arrêt d'urgence et la commande externe, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est en mesure d'exécuter un arrêt d'urgence selon la norme EN 60204‑1.

AVERTISSEMENT

En cas de commande de mouvement, l'entraînement redémarre après acquittement de l'option de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
- Supprimer la commande de mouvement avant d'acquitter l'option de sécurité.