Retrait du connecteur MOVILINK® DDI
Procéder comme suit.

- Avant de retirer le connecteur MOVILINK® DDI, s'assurer que l'alimentation en tension 24 V est hors tension ou que le mode veille est actif.
- Appuyer sur le verrouillage [1] du connecteur et retirer le connecteur MOVILINK® DDI de la borne de raccordement à l'intégration moteur digitale X16 [2].