Suppression sûre des données enregistrées dans le produit

Le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® permet de réinitialiser les données enregistrées dans le produit.
Cela regroupe les données suivantes dans la mesure où celles-ci existent pour la variante d'appareil concernée.
- Configuration de l'appareil
- Enregistrement Scope de l'appareil
- Historique des défauts
- Numéro de défaut
- Horodatage
- Code de défaut, code de sous-défaut, texte descriptif
- Données process
- États des entrées et sorties digitales
- Mot de commande et mot d'état
- Nom d'appareil
- Adresse IP
- Données de sécurité
Les données suivantes ne sont pas réinitialisées lors de cette opération et peuvent être modifiées individuellement dans la mesure où elles sont disponibles pour la variante d'appareil concernée.
- Activation des fonctions
- Adresse AS-Interface
- Jeu de données de l'option de sécurité
- Désignation EtherCAT® de l'appareil
- Nom PROFINET
- Options reconnues en dernier