Exemple de paramétrage
Dans l'exemple de paramétrage suivant, l'entrée analogique est utilisée comme source de consigne.
Description | Index | Fonction | Remarque |
|---|---|---|---|
Réglages de base / Source de consigne | 8366.4 | Pas de source |
|
Consignes / Vitesse | 8376.11 | Consignes fixes vitesse |
|
Consignes fixes / Mode d'exploitation | 8354.20 | Unipolaire / Consigne fixe |
|
Consigne fixe / Source consigne analogique | 8354.25 | Entrée analogique 1 | Tenir compte de la mise à l'échelle ! |
Accélération | 8377.1 | Sélection de la source | Réglage par défaut : limite application |
Temporisation (FCB13) | 8357.13 | Entrée en unités utilisateur |
|
Arrêt du moteur par consigne (FCB 05) | 8570.1 |
| Dans les systèmes sans codeur, ce paramètre devrait être activé. |
Consigne d'arrêt | 8570.2 | Entrée en unités utilisateur |
|
Offset de démarrage | 8570.3 | Entrée en unités utilisateur |
|