Commande de frein SBM avec deux liaisons de commande
La signification des symboles est expliquée au chapitre Légende.
|
[1] | Raccordement du frein en technologie à trois conducteurs (standard) |
[2] | Raccordement du frein en technologie à deux conducteurs (optionnel). La liaison entre la borne X14:14 du module de freinage et la borne 3a de la barrette auxiliaire est supprimée. |