Montage de la tôle de blindage pour le codeur
Procéder comme suit.
À partir de la taille 5, un étrier de reprise de blindage est fourni pour le codeur. L'étrier de reprise de blindage n'est pas monté sur l'appareil.
- Desserrer l'une des vis de fixation inférieures, sans la retirer complètement, pour fixer le variateur à la paroi arrière de l'armoire de commande.
- Mettre en place la tôle de blindage, comme indiqué.
- Resserrer les vis pour fixer le variateur à la paroi arrière de l'armoire de commande.