Défauts 44 Sous-composant étage de puissance
Défaut : 44.1 (2C01hex | 11265dec) Description : Défaut au niveau de l'alimentation à découpage | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
L'alimentation à découpage dans l'étage de puissance est défectueuse. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 44.2 (2C02hex | 11266dec) Description : Surintensité au niveau de la phase U | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Le moteur raccordé est trop grand. | Raccorder un moteur d'une puissance inférieure. | |
L'accélération est trop élevée. | Réduire l'accélération. | |
Un court-circuit est survenu. | – Éliminer le court-circuit au raccordement moteur. – Vérifier les phases moteur. | |
Problème au niveau du filtre de sortie | – Activer le filtre de sortie à la mise en service de la motorisation. – Vérifier la combinaison filtre de sortie - variateur de vitesse. | |
Étage de puissance défectueux | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 44.3 (2C03hex | 11267dec) Description : Surintensité au niveau de la phase V | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Le moteur raccordé est trop grand. | Raccorder un moteur d'une puissance inférieure. | |
L'accélération est trop élevée. | Réduire l'accélération. | |
Un court-circuit est survenu. | – Éliminer le court-circuit au raccordement moteur. – Vérifier les phases moteur. | |
Problème au niveau du filtre de sortie | – Activer le filtre de sortie à la mise en service de la motorisation. – Vérifier la combinaison filtre de sortie - variateur de vitesse. | |
Étage de puissance défectueux | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 44.4 (2C04hex | 11268dec) Description : Surintensité au niveau de la phase W | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Le moteur raccordé est trop grand. | Raccorder un moteur d'une puissance inférieure. | |
L'accélération est trop élevée. | Réduire l'accélération. | |
Un court-circuit est survenu. | – Éliminer le court-circuit au raccordement moteur. – Vérifier les phases moteur. | |
Problème au niveau du filtre de sortie | – Activer le filtre de sortie à la mise en service de la motorisation. – Vérifier la combinaison filtre de sortie - variateur de vitesse. | |
Étage de puissance défectueux | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 44.5 (2C05hex | 11269dec) Description : Défaut de tension d'alimentation au niveau du pilote de passerelle | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
La tension d'alimentation du pilote de passerelle pour les phases U, V, W est défectueuse. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Le module de phase n'est pas prêt à fonctionner. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 44.6 (2C06hex | 11270dec) Description : Défaut de tension d'alimentation au niveau du pilote de passerelle pour frein hacheur | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Mauvaise tension d'alimentation du pilote de passerelle pour le frein hacheur. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Frein hacheur pas prêt | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 44.7 (2C07hex | 11271dec) Description : Défaut matériel | ||
|---|---|---|
| Réaction : À distance – Défaut critique | |
Cause | Action | |
Le matériel de l'étage de puissance signale un défaut. Impossible de préciser le défaut. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |