Défauts 31 Protection thermique moteur
Défaut : 31.1 (1F01hex | 7937dec) Description : Capteur de température moteur 1 – Rupture de fil | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Rupture de fil au niveau du capteur de température du moteur | Vérifier le câblage du capteur de température externe. | |
Défaut : 31.2 (1F02hex | 7938dec) Description : Capteur de température moteur 1 – Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le capteur de température du moteur. | Vérifier le câblage du capteur de température externe. | |
Défaut : 31.3 (1F03hex | 7939dec) Description : Capteur de température moteur 1 – Surtempérature | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température du moteur déterminée par le capteur de température, dépasse la température moteur admissible maximale. | – Laisser refroidir le moteur. – Vérifier si le moteur est en surcharge. – Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré. | |
Défaut : 31.4 (1F04hex | 7940dec) Description : Modèle de température moteur 1 – Surtempérature | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température du moteur déterminée par le modèle de température, dépasse la température moteur admissible maximale. | – Laisser refroidir le moteur. – Vérifier si le moteur est en surcharge. – Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré. | |
Défaut : 31.5 (1F05hex | 7941dec) Description : Capteur de température moteur 1 – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Protection thermique moteur 1 – Seuil d'avertissement | |
Cause | Action | |
La température moteur indiquée par le capteur de température a dépassé le seuil d'avertissement. | Vérifier si le moteur est en surcharge. | |
Défaut : 31.6 (1F06hex | 7942dec) Description : Modèle de température moteur 1 – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Protection thermique moteur 1 – Seuil d'avertissement | |
Cause | Action | |
La température moteur indiquée par le modèle moteur a dépassé le seuil d'avertissement. | Vérifier si le moteur est en surcharge. | |
Défaut : 31.7 (1F07hex | 7943dec) Description : Modèle de température UL – Surtempérature | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température du moteur actif déterminée par le modèle de température UL, dépasse la température moteur admissible maximale. | Vérifier si le moteur est en surcharge. | |
Défaut : 31.8 (1F08hex | 7944dec) Description : Capteur de température moteur 1 – Time out communication | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La communication avec le capteur de température (p. ex. via MOVILINK® DDI) est perturbée. | Vérifier le câblage du capteur de température externe. | |
Défaut : 31.9 (1F09hex | 7945dec) Description : Capteur de température moteur 1 – Température trop basse | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température indiquée par le capteur de température est passée en dessous de -50 °C. | – Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré. – Préchauffer le moteur. | |
La liaison longue avec le capteur de température du moteur est court-circuitée. | Vérifier le câblage du capteur de température externe. | |
Défaut : 31.11 (1F0Bhex | 7947dec) Description : Capteur de température moteur 2 – Rupture de fil | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Rupture de fil au niveau du capteur de température du moteur | Vérifier le câblage du capteur de température externe. | |
Défaut : 31.12 (1F0Chex | 7948dec) Description : Capteur de température moteur 2 – Court-circuit | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit dans le capteur de température du moteur. | Vérifier le câblage du capteur de température externe. | |
Défaut : 31.13 (1F0Dhex | 7949dec) Description : Capteur de température moteur 2 – Surtempérature | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température du moteur déterminée par le capteur de température, dépasse la température moteur admissible maximale. | – Laisser refroidir le moteur. – Vérifier si le moteur est en surcharge. – Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré. | |
Défaut : 31.14 (1F0Ehex | 7950dec) Description : Modèle de température moteur 2 – Surtempérature | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température du moteur déterminée par le modèle de température, dépasse la température moteur admissible maximale. | – Laisser refroidir le moteur. – Vérifier si le moteur est en surcharge. – Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré. | |
Défaut : 31.15 (1F0Fhex | 7951dec) Description : Capteur de température moteur 2 – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Protection thermique moteur 2 – Seuil d'avertissement | |
Cause | Action | |
La température moteur indiquée par le capteur de température a dépassé le seuil d'avertissement. | Vérifier si le moteur est en surcharge. | |
Défaut : 31.16 (1F10hex | 7952dec) Description : Modèle de température moteur 2 – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Protection thermique moteur 2 – Seuil d'avertissement | |
Cause | Action | |
La température moteur indiquée par le modèle moteur a dépassé le seuil d'avertissement. | Vérifier si le moteur est en surcharge. | |
Défaut : 31.19 (1F13hex | 7955dec) Description : Capteur de température moteur 2 – Température trop basse | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température indiquée par le capteur de température est passée en dessous de -50 °C. | – Vérifier si le capteur de température adéquat a été configuré. – Préchauffer le moteur. | |
La liaison longue avec le capteur de température du moteur est court-circuitée. | Vérifier le câblage du capteur de température externe. | |
Défaut : 31.50 (1F32hex | 7986dec) Description : Défaut au niveau du capteur de température 1 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut sur le capteur de température 1 du moteur | Tenir compte du code de défaut du composant principal. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 31.51 (1F33hex | 7987dec) Description : Défaut au niveau du capteur de température 2 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut sur le capteur de température 2 du moteur | Tenir compte du code de défaut du composant principal. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 31.52 (1F34hex | 7988dec) Description : Défaut au niveau du capteur de température 3 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut sur le capteur de température 3 du moteur | Tenir compte du code de défaut du composant principal. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |