Défauts 23 Étage de puissance
Défaut : 23.1 (1701hex | 5889dec) Description : Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec autoreset | |
Cause | Action | |
L'étage de puissance a signalé un avertissement. | Tenir compte de l'avertissement du sous-composant étage de puissance. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 23.2 (1702hex | 5890dec) Description : Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'étage de puissance a détecté un défaut. | Tenir compte du message de défaut du sous-composant étage de puissance. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 23.3 (1703hex | 5891dec) Description : Défaut critique | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'étage de puissance a détecté un défaut critique. | Tenir compte du message de défaut du sous-composant étage de puissance. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. | |
Défaut : 23.4 (1704hex | 5892dec) Description : Défaut matériel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut au niveau d'un composant matériel de l'étage de puissance | – Vérifier l'absence de court-circuit / court-circuit à la terre en sortie de variateur. – Réduire la capacité de liaison en sortie de variateur. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut dans l'alimentation à découpage | Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. | |
Défaut au niveau du pilote de passerelle d'un semi-conducteur de puissance | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 23.5 (1705hex | 5893dec) Description : Configuration données process non valide | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La configuration des données process n'est pas valide. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension des appareils. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 23.6 (1706hex | 5894dec) Description : Time out dans la transmission de données process | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Time out dans la transmission des données process au niveau de l'interface de communication de l'étage de puissance | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 23.7 (1707hex | 5895dec) Description : Time out communication paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Time out dans la communication paramètres au niveau de l'interface de communication de l'étage de puissance | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 23.8 (1708hex | 5896dec) Description : Défaut dans la communication paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
L'interface de communication de l'étage de puissance a détecté un défaut dans la communication paramètres. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 23.9 (1709hex | 5897dec) Description : Firmware de l'étage de puissance corrompu | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Échec de mise à jour du firmware de l'étage de puissance | – Refaire une mise à jour du firmware. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |