Puissance crête de freinage
La puissance crête de freinage maximale possible est définie par la valeur de résistance et la tension de circuit intermédiaire. Elle est calculée comme suit.

Pmax | Puissance crête de freinage maximale, absorbable par la résistance de freinage |
UZK max | Tension de circuit intermédiaire maximale
|
R | Valeur de résistance de freinage |
La puissance crête de freinage maximale nécessaire est calculée à partir des phases en générateur dans un cycle.
La puissance crête de freinage nécessitée par l'application doit être inférieure à la puissance crête de freinage absorbable maximale possible de la résistance de freinage.
La puissance crête de freinage absorbable pour chaque résistance de freinage est indiquée au chapitre Résistances de freinage.