Fusibles réseau et disjoncteurs de protection
Les fusibles et les disjoncteurs servent à protéger le câble d'alimentation. Pour cela, utiliser des fusibles ou des disjoncteurs avec les caractéristiques suivantes.
Classe de type | Prérequis |
|---|---|
Fusibles des classes | Tension du fusible ≥ tension nominale réseau |
Disjoncteurs de protection |
|
Pour la protection électrique, tenir compte des prescriptions nationales et des contraintes de l'application et, le cas échéant, des remarques du chapitre Installation conforme à la norme UL.