Raccordement de puissance avec contacteur réseau
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le câblage des raccordements de puissance avec contacteur réseau, self réseau, filtre réseau, self de sortie et/ou filtre de sortie.

[1] | Fusibles |
[2] | Contacteur réseau |
[3] | Self réseau (en option) |
[4] | Filtre réseau (en option) |
[5] | Résistance de freinage (en option) |
[6] | Self de sortie et/ou filtre de sortie (tous deux optionnels) |
[7] | Moteur |