Câble de bus modules
Le câble de bus modules s'utilise pour connecter les appareils entre eux via le bus modules.
SEW-EURODRIVE a contrôlé la stabilité mécanique et la sécurité de contact des connecteurs RJ45 ainsi que des connecteurs femelles des variateurs. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation des câbles avec connecteur mentionnés ci-dessous. Si d'autres câbles et connecteurs sont utilisés, SEW-EURODRIVE ne peut pas se prononcer sur la qualité de la connexion.
Informations complémentaires