Muting datos seguros de salida de proceso (Muting F-PA)

ADVERTENCIA

La función activa "Muting F-PA" desactiva las funciones parciales de seguridad dependientes del encoder (excepto STO). Esto puede provocar el arranque inmediato de la instalación.
Lesiones graves o fatales.
- Antes de activar la función "Muting F‑PA", el usuario debe tomar medidas organizativas para proteger a las personas y a la máquina.
La función "Muting datos de salida de proceso seguros" puede activarse con un flanco de 0 → 1 en una entrada binaria segura F-DI o iniciando el funcionamiento de emergencia con el teclado. La función activada "Muting F-PA" se indica en el LED F‑ERR mediante un parpadeo rápido en amarillo. La función "Muting F-PA" tiene los siguientes efectos:
- Se impide la apertura de la salida binaria segura interna F‑DO_STO debido a los valores de sustitución de los datos F-PA.
- Se impiden las respuestas en caso de fallo de todas las funciones parciales de seguridad.
- La función parcial de seguridad STO puede seguir activándose sin restricciones a través de una entrada segura F-DI.
La función "Muting F‑PA" finaliza automáticamente en los siguientes casos:
- Otro fallo (p. ej. fallo de entrada) está presente o se detecta.
- Al confirmarse un fallo.
- 1 a 60 minutos tras activación mediante F-DI o teclado. Este tiempo se ajusta mediante el parámetro Tiempo máximo de Muting.
- 5 minutos tras activación mediante funcionamiento de emergencia
- Si se ha activado la función "Muting F-PA" a través del teclado, la conexión al teclado se interrumpe.
Después de la desactivación automática de la función "Muting F-PA", todas las fuentes deben cancelar la activación antes de activarla de nuevo.
Cada vez que se termine a función "Muting F-PA" se activa el bloqueo de arranque.