Estados de fallo de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A

PELIGRO

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A tiene un fallo y vuelve a arrancar automáticamente en los siguientes casos:
- La tensión de alimentación de 24 V CC se ha desconectado y conectado de nuevo.
- La opción de seguridad estaba en estado Standby.
- Se han confirmado varios fallos del variador.
Lesiones graves o fatales
- Para impedir el rearranque automático en los casos mencionados, el parámetro Estado de fallo tras arranque (8703.240) se debe parametrizar a "Bloqueo de arranque". El estado "Bloqueo de arranque" se debe confirmar.
Información adicional