Parámetros de seguridad STO
Valores característicos según | ||
---|---|---|
IEC 61800-5-2 | ISO 13849-1 | |
Clase de seguridad comprobada / normas subyacentes | Safety Integrity Level 3 | Performance Level e / |
Probabilidad de un fallo que conlleva un peligro por hora (valor PFH) | 2.5 × 10-9 1/h | |
Vida útil | 20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo. | |
Intervalo de prueba | > 20 años | - |
Estado seguro | Desconexión segura de par (STO) | |
Función parcial de seguridad | STO, SS1Con control externo adecuado |
AVISO