Pulso y reconocimiento de fallo cruzado
Información sobre la parametrización y principios de funcionamiento disponible en el capítulo Puesta en marcha.
Cuando se utiliza el reconocimiento de fallo cruzado para una entrada binaria segura F-DI.., debe seguirse la siguiente asignación entre la alimentación de sensor F-SS.. y la entrada binaria segura F-DI..:
- F-DI00, F-DI02 a través del sensor correspondiente con F-SS0.
- F-DI01, F-DI03 a través del sensor correspondiente con F-SS1.
El reconocimiento de fallo cruzado se puede seleccionar por separado para cada entrada.
Si no se utiliza el reconocimiento de fallo cruzado (por ejemplo, con sensores con salida OSSD), los sensores se pueden alimentar bien desde F-SS0/F-SS1 o desde una tensión de +24 V diferente que tenga la misma referencia de tierra.

ADVERTENCIA

Peligro por mal ajuste de los parámetros Tipo de conexión en caso de conexión de sensores de 2 canales. Cuando se ajusta "1 canal" no hay supervisión de redundancia ni de discrepancia.
Lesiones graves o fatales.
- Cuando se ajustan sensores de 2 canales tiene que ajustar los parámetros Tipo de conexión a "2 canales (antivalente/equivalente)".
Para aplicaciones de seguridad solo son admisibles las variantes de conexión siguientes. Observe también la asignación de las variantes de conexión de las entradas binarias seguras a las estructuras de categoría conforme a EN ISO 13849-1.