Cables de extensión de encoder con extremo abierto y M23
Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación fija |
Instalación del portacables |
|---|---|---|---|---|
Tipo de conector | Sección del cable | Tipo de conector | Ref. de pieza | |
Extremo abierto | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | M23 | 13623184 | 18140408 |
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 28111486 | 28111494 | ||

