Fallo 8 Vigilancia de velocidad
Fallo: 8.1 (0801hex | 2049dec) Descripción: Vigilancia de velocidad – Modo motor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El regulador de velocidad funciona al límite de ajuste (sobrecarga mecánica o fallo de fase en la red o el motor). | – Aumentar el tiempo de retardo de la vigilancia de velocidad. – Reducir la carga. – Aumentar la limitación de corriente/limitación de par. – Reducir la aceleración. Comprobar el cable de alimentación del motor, el motor y las fases de red. | |
El encoder no está correctamente conectado. | Comprobar la conexión del encoder. | |
El encoder tiene un sentido de giro incorrecto. | Comprobar el sentido de giro. | |
Fallo: 8.2 (0802hex | 2050dec) Descripción: Vigilancia de velocidad – Modo regenerativo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El regulador de velocidad funciona al límite de ajuste (sobrecarga mecánica o fallo de fase en la red o el motor). | – Aumentar el tiempo de retardo de la vigilancia de velocidad. – Reducir la carga. – Aumentar la limitación de corriente/limitación de par. – Reducir la deceleración. Comprobar el cable de alimentación del motor, el motor y las fases de red. | |
El encoder no está correctamente conectado. | Comprobar la conexión del encoder. | |
El encoder tiene un sentido de giro incorrecto. | Comprobar el sentido de giro. | |
Fallo: 8.3 (0803hex | 2051dec) Descripción: Velocidad máxima en el eje del motor sobrepasada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La velocidad real ha sobrepasado el valor límite "Velocidad máxima en el eje del motor". Este valor límite se ajusta durante la puesta en marcha de modo que sea adecuado para el motor y el reductor. | Reducir la velocidad máxima posible. | |
La consigna es demasiado alta. | Reducir la consigna. | |
El motor es accionado por la carga. | Comprobar la planificación de proyecto del accionamiento. | |