Indicaciones para la instalación
Herramientas y material necesario
Requisitos previos para el montaje
Espacio mínimo libre y posición de montaje
Preparar la pared posterior del armario de conexiones
Montar variadores del tamaño 1 – 8
Montar la chapa de apantallado para el módulo de potencia
Montar la chapa de apantallado para cables de señal
Retirar y colocar la caperuza
Desmontar y montar las tapas de protección contra el contacto
Montar una tarjeta
Montar las resistencias de frenado
Montar la reactancia de red
Montar el filtro de red
Montar la chapa de apantallado para cables de señal
Montar la chapa de apantallado en la parte superior
Montar la chapa de apantallado en la parte inferior
Montar la chapa de apantallado para encoder
Montar la chapa de apantallado para MOVILINK® DDI
Desmontar y montar las tapas de protección contra el contacto
loading...
Montar las resistencias de frenado
loading...
Instalación eléctrica
loading...
Puesta en marcha
loading...
Funcionamiento
loading...
Servicio
loading...
Apéndice
loading...
Montar la chapa de apantallado en la parte inferior
Proceda como se indica a continuación:
Coloque la chapa de apantallado [2] de tal manera que pueda fijarla con el tornillo [1] al punto que se muestra en la imagen [3].
❮
❯
MOVIDRIVE® system
Idioma
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
Français
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación mecánica
Montar la chapa de apantallado para cables de señal
Montar la chapa de apantallado en la parte inferior