Datos técnicos
Anillo de ferrita | Unidad | HD0125-503 | HD0240-503 | HD0460-503 | HD1000-503 | HD2000-503 | HD6000-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza |
| 17985153 | 17985188 | 17985161 | 17991307 | 17991250 | 17963362 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) CA URed | V | 3 × 230 – 500 V | |||||
Corriente nominal IN | A | 12.5 | 24 | 46 | 100 | 200 | 600 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Pérdida nominal de potencia | W | 2.9 | 6 | 14 | 37 | 83 | 162 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | |||||
Contactos de conexión |
| Borna roscada | Raíl de cobre | ||||
Sección | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 150 | 30 × 8, taladro ØM12 mm | |
Par de apriete | Nm | 1.2 – 2 | 2 – 4 | 6 – 8 | 12 – 20 | – | |
Contactos de conexión PE |
| Perno M6 | Perno M8 / | Perno M10 | M12 × 50 | ||
Par de apriete PE | Nm | 6 | 12 | 23 | 30 | ||
Índice de protección según EN 60529 |
| IPXXB | IPXXA | IP00 | |||
Masa | kg | 0.85 | 1.46 | 2.35 | 3 | 6.5 | 16 |