Datos técnicos
Filtro de salida | Unidad | HF0055-503 | HF0125-503 | HF0240-503 | HF0460-503 | HF0650-503 | HF1150-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17985110 | 17985129 | 17985137 | 17985145 | 17991277 | 17991269 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) CA URed | V | 3 × 230 – 500 V | |||||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Corriente nominal IN | A | 5.5 | 12.5 | 24 | 46 | 65 | 115 |
Pérdida nominal de potencia | W | 80 | 120 | 200 | 400 | 500 | 900 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | |||||
Contactos de conexión | – | Borna roscada | |||||
Sección | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5-16 | 16 – 50 | 16 – 95 | ||
Par de apriete | Nm | 1.2 – 2 | 2 – 4 | 3 – 6 | 12 – 20 | ||
Contactos de conexión PE | – | Perno M6 | Perno M8 / | Perno M10 | |||
Par de apriete PE | Nm | 6 | 12 | 23 | |||
Índice de protección según EN 60529 | – | IPXXB | IPXXA | ||||
Masa | kg | 8 | 18 | 25 | 40 | 48 | 68 |