Conexión de potencia sin contactor de red
ATENCIÓN
Funcionamiento sin contactor de red
Sin haber tomado las medidas necesarias, el funcionamiento de un variador con resistencia de frenado sin contactor de red puede provocar graves daños materiales.
- Encontrará las medidas necesarias y los variadores que pueden operarse sin contactor de red en el capítulo Uso de contactor de red.
AVISO

Conexión a la red sin contactor
En caso de conexión a la red sin contactor de red se debe asegurar la evaluación de temperatura de la resistencia de frenado a través de una entrada binaria en el variador.
- Parametrice la entrada binaria conectada a la vigilancia de la temperatura de la resistencia de frenado.
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cableado de las conexiones de potencia sin contactor de red, con reactancia de red, filtro de red y anillo de ferrita y/o filtro de salida.

[1] | Fusibles |
[2] | Reactancia de red (opcional) |
[3] | Filtro de red (opcional) |
[4] | Resistencia de frenado (opcional) |
[5] | Anillo de ferrita y/o filtro de salida (ambos opcionales) |
[6] | Motor |