Ejemplo de placa de características del sistema

[1] | Estado de la unidad |
[2] | Número de serie |
[3] | Año de construcción como parte del número de serie. Ejemplo: 21 → año de construcción 2021 |
[4] | Línea de texto libre, véase el manual del producto > capítulo "Descripción del producto" > "Tecnologías" > "Texto libre en la placa de características" |