Geber
Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
sin/cos-Geber: | |
| T_Sys + T_Task |
| Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + T_Task + T_Sys |
| Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 2 × T_Task + T_Sys |
Einbaugeber EI7C: | |
| T_Sys + T_Task |
| 3.5 × 1/n_Ist + T_Task + T_Sys + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.4) |
SSI-Geber: | |
| TENC_POS = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz - SSI-Geber (8713.51) + 1) + 9 × T_Task |
| TENC_VEL = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz + 2) + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + 9 × T_Task |
| TENC_ACC = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz + 3) + Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 9 × T_Task |
| TENC_VEL = SSI-Framerate × [Aufrunden (SSI-Refreshzeit + Jitter / SSI-Framerate) -1] + SSI-Framerate × Aufrunden (Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + SSI-Refreshzeit + Jitter) / SSI-Framerate + SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz +1) + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + 9 × TTask |
| TENC_ACC = SSI-Framerate × [Aufrunden (SSI-Refreshzeit + Jitter / SSI-Framerate) -1] + 2 × SSI-Framerate × Aufrunden [(0.5 × Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + SSI-Refreshzeit + Jitter) / SSI-Framerate) + SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz +1) + Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 9 × TTask |
| Geber 2:
Geber 3:
Jitter: 500 µs |
|
|
|
|
|
|
Antwortzeit Geberfehler: |
|
| 8 ms |
| 12 ms |