Analogeingänge CIO21A
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 2 |
Eingangstyp | umschaltbar als Spannungs- oder Stromeingang über Schalter S50, differenziell, massebezogen |
Spannungseingang | Wertebereich: 0 – +10 V; -10 – +10 V |
Referenzspannungsausgang | Ausgangsspannung: REF1: DC +10 V; REF2: DC -10 V |
Stromeingang | Wertebereich: 0 – 20 mA; 4 – 20 mA |