Interner sicherer Digitalausgang F-DO_STO
Die Sicherheitsoption verfügt über einen internen sicheren Digitalausgang zum Schalten der geräteinternen STO-Funktion des Umrichters sowie 3 zusätzlicher Achsen der Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular/system/technology. Es dürfen keine weiteren Komponenten an die STO-Klemme X6 der Umrichter angeschlossen werden.
Für das Abschalten der 3 zusätzlichen Achsen gelten folgenden Bedingungen:
- Die Leitungslänge ist auf < 3 m bis zur letzten Achse begrenzt.
- Die Verkabelung ist nur innerhalb eines Schaltschranks zulässig.
- Die M-Klemme der einzelnen Achsen muss ebenfalls verbunden werden.
- In den weiteren Achsen darf keine Sicherheitsoption CS..A verbaut sein.
- Die erweiterte Diagnose des F‑DO_STO ist nur für die geräteinterne STO-Schaltung der Achse mit gesteckter Sicherheitsoption CS..A möglich.
- Für die weiteren Achsen werden lediglich Kurzschlüsse der Verkabelung erkannt.
- Die Beschaltung gemäß folgender Abbildung ist zulässig.

[1] | STO-Klemme X6 eines MOVI-C® MOVIDRIVE® mit Sicherheitsoption CS..A |
[2] | STO-Klemme X6 eines MOVI-C® MOVIDRIVE® ohne Sicherheitsoption CS..A |
Für den internen sicheren Digitalausgang ist eine maximale Schaltfrequenz von 10 Hz zulässig. Der Schaltzustand des internen sicheren Digitalausgangs muss mindestens einmal innerhalb von 60 Sekunden für mindestens 2 Sekunden stabil "1" oder stabil "0" sein 2.5 Sekunden mit aktivierter erweiteter Diagnose).
Der interne sichere Digitalausgang F-DO_STO wird immer in der Schaltungsart "2-polig, P-schaltend" betrieben und ist ausschließlich der STO-Funktion des Umrichters vorbehalten. Wenn die für den internen sicheren Digitalausgang F-DO_STO implementierten Diagnosen einen Fehler erkennen, erfolgt die Fehlerreaktion "Ausgangsfehler", die alle Ausgänge sperrt.
Für den internen sicheren Digitalausgang F-DO_STO kann zusätzlich eine erweiterte Diagnose aktiviert werden. Wenn die Diagnose einen Fehler erkennt, erfolgt die Fehlerreaktion "Ausgangsfehler", die alle Ausgänge sperrt.
Die erweiterte Diagnose hat folgende Einstellmöglichkeiten:
- Einstellung "Test bei Abwahl"
- Mit dieser Einstellung wird direkt nach einer Abwahl der STO-Funktion die Funktionsfähigkeit der Diagnose in der STO-Schaltung des Umrichters geprüft.
- Einstellung "Test bei Abwahl und Zeitüberwachung"
- Die Einstellung ist identisch zur Option "Test bei Abwahl". Wenn die Diagnose nicht innerhalb von 8 Stunden ausgeführt wurde, gibt die Sicherheitsoption zusätzlich eine Warnmeldung aus. Die Zeitüberwachung funktioniert nur korrekt, wenn die Sicherheitsoption vor dem Ablauf des Diagnoseintervalls von 8 Stunden die STO-Funktion abwählt. Der Test wird beim Einschalten der Sicherheitsoption nicht durchgeführt.
- Beim Einsatz der Zeitüberwachung ist ein zyklisches Aus-/Einschalten der Sicherheitsoption nicht erlaubt, weil beim wieder Einschalten die Zeitüberwachung zurückgesetzt und kein Test durchgeführt wird. Die Sicherheitsoption gibt 8 Stunden nach dem letzten Test nach dem Einschalten eine Warnmeldung aus.