Ausgang
Einheit | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | 3 | ||
Typ | 0070 | 0093 | 0140 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||
Motorleistung ASM PMot | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 7 | 9.3 | 14 |
Überlastfähigkeit | – | 200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz | ||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 100 % × IN bei fPWM = 4 kHz | ||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 2.8 | 3.7 | 5.6 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 325 bei UNetz = 230 V | ||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | ||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | ||
Anschlusskontakte X2 | – | |||