Brems-Chopper
Einheit | MDX91A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 6 | 7 | ||||||
Typ | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | 2200 | 2500 | 3000 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBWmin | Ω | 4.2 | 2.7 | 2 | ||||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 63 | 78 | 103 | 123 | 152 | 173 | 208 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 200 % × Ausgangsscheinleistung SN × 0.9 | 150 % × Ausgangsscheinleistung SN × 0.9 | |||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M10 | Bolzen M12 | |||||