Ausgang
Einheit | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 | 2 | ||||||
Typ | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeug und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 | 9.5 |
Überlastfähigkeit | – | 200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz | ||||||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 100 % × IN bei fPWM = 4 kHz | ||||||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 6.6 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 560 bei UNetz = 400 V | ||||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | ||||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | ||||||
Anschlusskontakte X2 | – | |||||||