Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW005-070 | BW005-170-T | BW004-050-01 | BW004-070-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17983282 | 17983290 | 18200133 | 17967678 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 146 | 190.6 | |||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 7 | 17 | 5 | 7 |
50 % ED | kW | 11.9 | 28.9 | 8.5 | 11.9 | |
25 % ED | kW | 21.0 | 51.0 | 15.0 | 21.0 | |
12 % ED | kW | 31.5 | 76.5 | 22.5 | 31.5 | |
6 % ED | kW | 53.2 | 129.2 | 38.0 | 53.2 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten Grundgerät. | ||||||
Widerstandswert RBW | Ω | 4.7 ± 10 % | 3.6 ± 10 % | |||
Auslösestrom IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 38.6 | 60.1 | 37.3 | 44.1 | |
Bauart | – | Stahlgitterwiderstand Bauform 1 | ||||
Leistungsanschlüsse | – | Bolzen M8 | ||||
Anziehdrehmoment | Nm | 5 – 6 | ||||
Anschluss PE | – | Bolzen M6 | ||||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 2.5 – 3 | ||||
Schutzart | – | IP20 gemäß EN 60529 | ||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Masse | kg | 13 | 33 | 12 | 13 | |