Unterbauwiderstand BW120-001, BW100-002/M montieren
Die Umrichter der Baugrößen 1 und 2 können zusammen mit einem Bremswiderstand im Schaltschrank montiert werden. Der Bremswiderstand sitzt an der Geräterückwand des Umrichters und hat somit das gleiche Befestigungsbohrbild wie der Umrichter.
Beachten Sie bei der Montage, dass die Befestigungsschrauben [1] und [2] 20 cm länger sein müssen, als bei der Montage ohne Bremswiderstand.


- Setzen Sie den Bremswiderstand, wie in der Abbildung gezeigt, an die gewünschte Position im Schaltschrank und schrauben Sie die 4 Befestigungsschrauben [1] und [2] ein, ohne diese festzuziehen.
- Setzen Sie den Umrichter mit den Langlöchern der Gerätegrundplatte von oben in die Befestigungsschrauben [1].
- Drücken Sie den Umrichter so nach hinten, dass die Befestigungsschrauben [2] in die oberen Löcher in der Geräterückwand passen.
- Senken Sie den Umrichter ab.
- Setzen Sie das Schirmblech ein, siehe Kapitel Umrichter montieren.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben [1] und [2] an.
Der Unterbauwiderstand kann auch neben einem Umrichter angebracht werden, siehe folgende Abbildung. Beachten Sie, dass der Lochabstand des Unterbaubremswiderstands größer ist, als der Lochabstand des Umrichters.