Derating aufgrund der Netzspannung und Temperatur
HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.
Die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T finden Sie in den folgenden Tabellen:
Umrichter | fPWM | UNetz: 3 × 400 V | UNetz: 3 × 500 V |
|---|---|---|---|
Dauerstrom IDauer | |||
Baugröße 1 | 4 kHz | IDauer/IN = 125 % - (T - 40 °C) × 2.5 % | IDauer/IN = 114 % - (T - 40 °C) × 2.3 % |
8 kHz | IDauer/IN = 94 % - (T - 40 °C) × 2.15 % | IDauer/IN = 81 % - (T - 40 °C) × 1.85 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
Baugröße 2 | 4 kHz | IDauer/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 2.65 % | IDauer/IN = 120 % - (T - 40 °C) × 2.45 % |
8 kHz | IDauer/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | IDauer/IN = 86 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 66 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | IDauer/IN = 53 % - (T - 40 °C) × 1.8 % | |
Baugröße 3 | 4 kHz | IDauer/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 2.55 % | IDauer/IN = 116 % - (T - 40 °C) × 2.35 % |
8 kHz | IDauer/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 2.2 % | IDauer/IN = 83 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 64 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | IDauer/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
Baugröße 4 | 4 kHz | IDauer/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.65 % | IDauer/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.45 % |
8 kHz | IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | IDauer/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 67 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | IDauer/IN = 53 % - (T - 40 °C) × 1.8 % | |
Baugröße 5 | 4 kHz | IDauer/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.4 % | IDauer/IN = 110 % - (T - 40 °C) × 2.25 % |
8 kHz | IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | IDauer/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.85 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | IDauer/IN = 41 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | |
Baugröße 6 | 4 kHz | IDauer/IN = 119 % - (T - 40 °C) × 2.4 % | IDauer/IN = 108 % - (T - 40 °C) × 2.2 % |
8 kHz | IDauer/IN = 89 % - (T - 40 °C) × 2 % | IDauer/IN = 77 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 59 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | IDauer/IN = 48 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | |
Baugröße 7 | 4 kHz | IDauer/IN = 114 % - (T - 40 °C) × 2.7 % | IDauer/IN = 103 % - (T - 40 °C) × 2.5 % |
8 kHz | IDauer/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | IDauer/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | |
Baugröße 7 | 2.5 kHz | IDauer/IN = 120 % - (T - 40 °C) × 2.45 % | IDauer/IN = 109 % - (T - 40 °C) × 2.25 % |
4 kHz | IDauer/IN = 104 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | IDauer/IN = 95 % - (T - 40 °C) × 2.1 % | |
8 kHz | IDauer/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 1.85 % | IDauer/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
Baugröße 7 | 2.5 kHz | IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |
4 kHz | IDauer/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | IDauer/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
8 kHz | IDauer/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | IDauer/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | |
Umrichter | fPWM | UNetz: 3 × 230 V |
|---|---|---|
Dauerstrom IDauer | ||
Baugröße 2 | 4 kHz | IDauer/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 2.65 % |
8 kHz | IDauer/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 66 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | |
Baugröße 3 | 4 kHz | IDauer/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 2.55 % |
8 kHz | IDauer/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 2.2 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 64 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | |
Baugröße 4 | 4 kHz | IDauer/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.65 % |
8 kHz | IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 67 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | |
Baugröße 5 | 4 kHz | IDauer/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | |
Baugröße 6 | 4 kHz | IDauer/IN = 119 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | IDauer/IN = 89 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | IDauer/IN = 59 % - (T - 40 °C) × 1.4 % |