Typenbezeichnung
Beispiel: MDX90A-0125-5E3-S00 | |
|---|---|
MD | Produktfamilie MOVIDRIVE® |
X | Gerätetyp X = Einachsumrichter |
90 | Baureihe 90 = ohne DC-24-V-Schaltnetzteil 91 = mit DC-24-V-Schaltnetzteil |
A | Version A = Versionsstand der Gerätereihe |
0125 | Leistungsklasse 0125 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0125 = 12.5 A |
5 | Anschluss-Spannung 2 = AC 200 – 240 V 5 = AC 380 – 500 V |
E | Leistungsteil-Variante EMV 0 = Grundentstörung integriert E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasige Anschlussart |
S | Gerätevariante 0 = nicht relevant S = MOVIDRIVE® system: Ansteuerung über MOVI-C® CONTROLLER E = Umrichter mit Geräteprofil CiA402 |
0 | Technologielevel 0 = Standardausführung |
00 | Applikationslevel 0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = MOVIKIT® Positioning Drive 2 = kundenspezifische Lösung |
| Optionen /L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten /P = Parameter ab Werk Die folgende Auflistung ist beispielhaft: /CES1.A = Multigeberkarte /CID21A, /CIO21A = Ein-/Ausgabekarten /CS..A = Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A |