Baugröße 3

A | Ansicht von oben |
[1] | X1: Anschluss Netz und Zwischenkreis |
[2] | X5: 24-V-Versorgungsspannung |
[3] | X30 OUT: Systembus |
[4] | X30 IN: Systembus |
[5] | X6: Anschluss sichere Abschaltung (STO) |
|
|
B | Ansicht von vorn |
[6] | 4 × PE-Anschluss Gehäuse |
[7] | Schirmblech |
[8] | EtherCAT®-ID-Schalter |
[9] | 7-Segment-Anzeige |
[10] | Produktlabel mit QR-Code |
[11] | S3: Schalter Betriebsart Modulbus |
[12] | Kartensteckplatz |
[13] | X20: Digitaleingänge |
[14] | X21: Digitalausgänge |
[15] | Schirmblech Signal- und Steuerleitungen |
[16] | Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen |
[17] | X31: SEW-EURODRIVE-Serviceschnittstelle |
[18] | Status-LEDs EtherCAT®/SBusPLUS "RUN", "ERROR" |
|
|
C | Ansicht von unten |
[19] | X16: Anschluss MOVILINK® DDI |
[20] | X15: Anschluss Motorgeber |
[21] | X10: Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor |
[22] | X2: Anschluss Motor und Bremswiderstand |