引言

安全运行的前提条件是将设备的安全子功能正确地集成到与应用相关的上层安全功能中。必须由系统/机器制造商对系统/机器进行专门的风险评估,并在使用驱动系统和设备时加以考虑。

设备或机器制造商以及营运商都有责任确保设备或机器符合现行安全规定。

在与安全相关的应用中,安装和运行设备必须遵守以下要求:

  • 使用允许的设备
  • 对安装的要求
  • 对外部安全控制器和安全继电器的要求
  • 对调试的要求
  • 对运行的要求