安全数字输出端

F-DO00_P/M,F-DO01_P/M

数值/说明

特性

  • DC 24 V输出端(符合EN 61131-2标准)
  • 防短路及防过载

额定电流

150 mA

浪涌电流 (≤ 10 ms)

300 mA

漏电电流(F-DOx已禁用)

< 0.1 mA

最大开关频率

  • 运行 < 1分钟时为10 Hz
  • 运行 > 1分钟时为0.5 Hz

过载保护

210 mA

断线监控最小电流

15 mA

允许的导线长度

30 m

载容(最大测试脉冲持续时间)

≤ 300 nF

载容(1 ms测试脉冲持续时间)

≤ 50 nF

相对于GND/PE的电容(仅PM接通)

≤ 10 nF

通过二极管退耦后的载容

≤ 12 µF

负载电感

≤ 100 µH

带超越离合器的负载电感

≤ 40 H

最小负载电阻

> 130 Ω