电机电缆../SM..

 

 

电机侧

 

变频器侧

固定
敷设

拖缆式安装

电缆型号

插头类型/
尺寸

电缆截面

插头类型/
尺寸

部件号

电机电缆

SM1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2

开放端

28125002

28125010

4 × 2.5 mm2

28125029

28125037

4 × 4 mm2

28125045

28125053

SMB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2

28125061

28125088

4 × 10 mm2

28125096

28125118

4 × 16 mm2

28125126

28125134