调试提示
调试的前提条件
使用“出厂参数”进行调试
调试非SEW电机
通过工程设计软件MOVISUITE®进行调试
设置操作模式“模块总线”
设置EtherCAT® ID
使用操作面板CBG11A进行调试
使用操作面板CBG21A进行调试
调试带MOVILINK® DDI接口的电机
控制方式
基于应用的调试
调试安全选件MOVISAFE® CS..A
调试提示
loading...
调试的前提条件
loading...
使用操作面板CBG11A进行调试
loading...
使用操作面板CBG21A进行调试
loading...
控制方式
loading...
基于应用的调试
水泵和风扇
提升装置
3线控制
“电动电位计”功能
优先端子控制
模拟量输入端的定标
3线控制
loading...
“电动电位计”功能
loading...
优先端子控制
说明
与安全通讯相关的限制
功能
参数,设定值
工作原理
工作原理
启动
启动驱动装置
速度2
状态显示器
停止驱动装置
关闭
调试安全选件MOVISAFE® CS..A
loading...
运行
loading...
服务
loading...
附录
loading...
速度2
如果设置了“速度2”信号,速度2将被激活。
驱动装置加速至所选驱动机构 (AS) 的速度2。其中,参数“驱动机构1加速度”或“驱动机构2加速度”定义加速度。
显示:
FCB 04
❮
❯
MOVIDRIVE® technology
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
Français
SEW-EURODRIVE
首页
调试
基于应用的调试
优先端子控制
工作原理
速度2