故障4制动斩波器

故障:4.1 (0401hex | 1025dec)

说明:制动斩波器中过电流

 

反应:输出级禁用

原因

措施

再生功率过大。

降低减速度。

制动电阻回路内短路。

检查制动电阻馈电线。

制动电阻的电阻值过低。

检查制动电阻的最小允许电阻值,并连接合适的制动电阻。

故障:4.2 (0402hex | 1026dec)

说明:制动斩波器损坏

 

反应:输出级禁用

原因

措施

制动斩波器损坏。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。