技术数据
制动电阻 | 单位 | BW027-016-T | BW027-024-T | BW027-042-T | |
|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17983215 | 17983231 | 19155301 | |
峰值制动功率 | kW | 25.4 | |||
负载能力 | 100%负载持续率 | kW | 1.6 | 2.4 | 4.2 |
50%ED | kW | 2.9 | 4.3 | 7.6 | |
25%ED | kW | 5.1 | 7.7 | 13.3 | |
12%ED | kW | 9.6 | 14.4 | 23.9 | |
6%ED | kW | 15.2 | 22.8 | 25.4 | |
注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章。 | |||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 27 ± 10 % | |||
跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。 | A | 7.7 | 9.4 | 12.5 | |
结构型式 | – | 线绕电阻 | 框式电阻 | ||
电源接头 | – | 螺钉型接线端子 | |||
电缆截面 | mm2 | 0.5 – 10 | 最大4 | ||
拧紧扭矩 | Nm | 1.5 – 1.8 | 最大2 | ||
PE连接 | – | M4销轴 | M5销轴 | ||
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 – 1.8 | 2 – 2.5 | ||
按照EN 60529的防护等级 | – | IP20 | |||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | |||
质量 | kg | 5.8 | 8 | 10 | |