控制程序VFCPLUS中的异步电机
在不带编码器的控制程序VFCPLUS中,可以动态地利用驱动装置的整个转速范围,也可以通过转速0进行反向和移动。
但是,无编码器的异步电机在低转速下无法持续运行。在无编码器运行模式下,切勿长期低于最低转速:
- 电机的:异步电机额定转速的1 %
- 发电机模式:异步电机额定转速的10 %
提示
无编码器的提升装置应用
必须设置控制器,确保仅在停机状态下(制动器闭合)改变转向。
如果在不停机的情况下更改旋转方向,则必须使用电机编码器。
在带编码器的控制程序VFCPLUS中,不适用上述限制。与不使用编码器的运行相比,带编码器的运行模式可以实现更高的动态性能。
在确定最大转速时,必须注意,失步转距M倾覆在磁场减弱范围内呈二次方下降的态势。