动态极限特征曲线

动态极限特征曲线反映出特定转速下电机的最大扭矩。注意,变频器必须提供足够的电流,确保电机能够达到最大扭矩。

进行工程设计时,角转速尤其重要。角转速是指可提供最大电机扭矩的转速。角转速表示变频器运行中磁场减弱的开始。在磁场减弱范围内,允许的电机扭矩受电压特征曲线的限制并随转速的增加而降低。

MN通过电机确定。M峰值和n峰值取决于电机-变频器组合。VFCPLUS、CFC、ELSM®控制程序中M峰值和n峰值的值参见SEW-EURODRIVE主页