Possibilités de configuration

Les exemples de configuration suivants sont possibles.

  • Option de sécurité CSB..A
    • SafetyInput : 4 SINT
    • SafetyOutput : 3 SINT
    • Exclusive Owner Input : 5 INT
    • Exclusive Owner Output : 5 INT
  • Si plus d'entrées et sorties sont nécessaires pour la liaison "Exclusive Owner Connection", il est possible d'utiliser jusqu'à 16 INT.
  • Option de sécurité CSS..A/CSA31A dans la variante de profil "Technology"
    • SafetyInput : 6 SINT
    • SafetyOutput : 5 SINT
    • Exclusive Owner Input : 5 INT
    • Exclusive Owner Output : 5 INT
  • Si plus d'entrées et sorties sont nécessaires pour la liaison "Exclusive Owner Connection", il est possible d'utiliser jusqu'à 16 INT.
  • Option de sécurité CSS..A/CSA31A dans la variante de profil "System"
    • SafetyInput : 12 SINT
    • SafetyOutput : 5 SINT
    • Exclusive Owner Input : 5 INT
    • Exclusive Owner Output : 5 INT
  • Si plus d'entrées et sorties sont nécessaires pour la liaison "Exclusive Owner Connection", il est possible d'utiliser jusqu'à 16 INT.