Danger dû à un arc électrique

Un arc électrique peut apparaître lors du branchement / débranchement des connecteurs sous tension (p. ex. liaisons entre entraînement et système de pilotage). Afin d'éviter d'endommager les composants électriques, tenir compte des remarques suivantes.

  • Ne pas débrancher les raccordements de puissance en cours de fonctionnement.
  • Ne pas brancher les raccordements de puissance en cours de fonctionnement.
  • Avant de brancher ou débrancher les connecteurs, s'assurer que le produit est hors tension.