Position des plaques signalétiques
- La plus petite plaque de la plaque signalétique globale se trouve en haut sur la plaque support.
- La plus grande plaque de la plaque signalétique globale se trouve sur le côté de l'appareil.
- La plaque signalétique globale "Caractéristiques de puissance" se trouve sur le côté de l'appareil.
- L'étiquette produit se trouve sur l'avant de l'appareil, sous le cache pivotant rouge.